Riferimento del componente
Pinza per l'agricoltura indoor
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande
Task & Solution
La giovane azienda Organifarms ha utilizzato un componente standard della serie GEP2000 per il suo robot BERRY per la raccolta delle fragole mature. Il robot è stato sviluppato appositamente per la raccolta delle fragole. Grazie a un rilevamento preciso e intelligente della posizione, l'effettore finale si apre solo poco prima del frutto. In questo modo si evita di danneggiare il frutto o addirittura l'intera pianta. Le ganasce della pinza, appositamente sviluppate, consentono il taglio e il bloccaggio simultanei.
Highlights e dati tecnici
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP40
Autorallentamento meccanico
Posizionabile
Forza di presa regolabile
IO-Link
Certificazione per camera bianca
Componenti standard integrati